TPS92410EVM-001

TPS92410EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92410VEVM-001 implements a 120V linear regulator dimming solution using theTPS92410 and TPS92411 integrated circuits from Texas Instruments. The TPS92410 is a linear controller with analog dimming functionality, thermal foldback, and a mode switch function to improve compatibility with phase dimmers. The EVM is configured to output ~5.5W.

Merkmale
  • Triac Dimmer Compatible LED Driver
  • 120VAC Nominal Input
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small Form Factor
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92410 — Linearregler mit Direktansteuerung und Schaltersteuerung für Offline-LED-Treiber TPS92411 — Potenzialfreier Schalter für lineare AC-Direktansteuerung von LEDs im Offline-Betrieb, mit niedrigem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92410EVM-001 — TPS92410EVM-001 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS92410EVM-001 Offline LED Driver Evaluation Module 17.05.2014
Zertifikat TPS92410EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS92411EVM-001 — TPS92411 Fließschalter-Evaluierungsplatinenmodul für 120 VAC lineare Direktantriebe von LEDs TPS92411EVM-002 — TPS92411 Fließschalter-Evaluierungsplatinenmodul für 230 VAC lineare Direktantriebe von LEDs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos