TPS92411-230VDESIGN-CALC

TPS92411-230VDESIGN-CALC

Downloads

Überblick

The TPS92411-230V Design Calculator is an Excel based design tool to aid in determining the external component values required to implement a 230VAC input LED drive solution using TPS92411, 100 V floating MOSFET switches. TPS92411's used in conjunction with a current regulator create an inductor-free phase dimmable LED drive solution with performance comparable to traditional flyback, buck, or boost based AC/DC LED drivers.

Merkmale

Excel Calculator

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

TPS92411-230VDESIGN-CALC — TPS92411 230V Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92411 — Potenzialfreier Schalter für lineare AC-Direktansteuerung von LEDs im Offline-Betrieb, mit niedrigem
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92411EVM-001 — TPS92411 Fließschalter-Evaluierungsplatinenmodul für 120 VAC lineare Direktantriebe von LEDs
Download-Optionen

TPS92411-230VDESIGN-CALC — TPS92411 230V Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 22.10.2014
Produkte
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92411 — Potenzialfreier Schalter für lineare AC-Direktansteuerung von LEDs im Offline-Betrieb, mit niedrigem
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92411EVM-001 — TPS92411 Fließschalter-Evaluierungsplatinenmodul für 120 VAC lineare Direktantriebe von LEDs

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc517 or www.ti.com/lit/xx/slvc517a/slvc517a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC517. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos