TPS925302EVM

TPS925302EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS925302EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den TPS925302-Q1. Der TPS925302-Q1 ist ein synchroner 2-Kanal-Abwärts-LED-Treiber mit 2,0 A und einem großen Eingangsspannungsbereich, der zwei LED-Strings versorgt. Die TPS925302-Q1-Bausteine können über die LEDMCUEVM-132-Kommunikationsplatine und die Software unter Verwendung Serial-Peripheral-Interface-Protokolls (SPI) gesteuert werden.

Merkmale
  • Leistung von bis zu 2 A kontinuierlichem Ausgangsstrom für zwei Strings von in Reihe geschalteten LEDs
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 65 V
  • Konfigurierbar für Betrieb mit Konstantspannung und Konstantstrom mit einer Genauigkeit von 4 %
  • Adaptive On-Time-Durchschnittsstromregelung
  • Programmierbare Schaltfrequenz von 100 kHz bis 1,2 MHz
  • Steuerung auf Basis der grafischen Benutzerschnittstelle (Graphical User Interface, GUI) unter Verwendung des LEDMCUEVM-132 für die SPI-Kommunikation
Kfz-LED-Treiber
TPS925302-Q1 — Synchroner 2-Kanal-Abwärts-LED-Treiber für Automobilindustrie, Konstantstrom und Konstantspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS925302EVM — TPS925302-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS925302EVM — TPS925302-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS925302EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS925302EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 – Evaluierungsmodul

TPS925302EVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für TPS925302EVM

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS925302EVM — TPS925302-Q1 – Evaluierungsmodul

Dokumentation

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

TPS925302EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos