TPS92530EVM

TPS92530EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92530-Evaluierungsmodul (EVM) enthält den Baustein TPS92530-Q1, einen synchronen Abwärts-LED-Treiber, der drei geregelte Konstantstrom- oder Konstantspannungskanäle mit jeweils bis zu 2 A zur Verfügung stellt. Die Steuerung des Bausteins erfolgt über die SPI-Schnittstelle. Der EVM wird über den seriellen Schnittstellenbus vom erforderlichen Begleit-EVM gesteuert und überwacht: LEDMCUEVM-132 Kommunikationsplatine. Die graphische Benutzerschnittstelle und die zugehörige Software ermöglichen es dem Benutzer, den Abwärts-Ausgangsstrom oder die Abwärts-Ausgangsspannung für jeden Kanal getrennt zu steuern und die entsprechenden Fehlerreportfunktionen zu überwachen.

Merkmale
  • Unterstützt 6-V- bis 65-V-Eingang und bis zu 2-A-Ausgang pro Kanal
  • Programmierbare Abwärts-Ausgangsstrom- und Spannungskanäle
  • Softwaresteuerung über Computer-GUI
  • SPI-Schnittstelle vom Mikrocontroller zum EVM
  • Schnittstelle zu LEDMCUEVM-132
Kfz-LED-Treiber
TPS92530-Q1 — Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 3 Kanäle, Konstantstrom und Konstantspannung für die Automobilindust
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module
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
Zertifikat TPS92530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.10.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos