LEDMCUEVM-132

MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule

LEDMCUEVM-132

Jetzt bestellen

Überblick

Das LEDMCUEVM-132 implementiert SPI-Kommunikation, die mehrere Bausteine auf dem Bus unterstützt, UART-Kommunikation für die LMMs-Bausteinfamilie, CAN-Transceiver für UART zur Steuerung der LMM-Bausteinfamilie, vier PWM-Signale zum Dimmen, mehrere E/As, eine isolierte 5-V-Stromversorgung, digitale Isolatoren und einen Standard-CAN-Bus mit einem Transceiver.

Merkmale
  • SPI-Kommunikation, die bis zu sechs Bausteine auf dem Bus unterstützt
  • UART-Kommunikation für die Arbeit mit LMM-Produkten
  • CAN-Transceiver für UART-Kommunikation und CAN-Protokollkommunikation
  • Vier dedizierte PWM-Signale für PWM-Dimmen
  • Mehrere GPIOs zur Unterstützung spezieller Funktionen
  • Digitale Isolatoren für alle MSP432-Signale als Schutz
  • Isolierte 5-V-Stromversorgung

  • LEDMCUEVM-132-Kommunikationsplatine
  • USB-zu-Mini-Kabel

Kfz-LED-Treiber
TPS92520-Q1 Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI TPS92530-Q1 Synchroner Abwärts-LED-Treiber, 3 Kanäle, Konstantstrom und Konstantspannung für die Automobilindust TPS92541-Q1 65 V synchroner Aufwärtsregler und 2 A einkanaliger synchroner CC/CV-Abwärtswandler für die Automobi TPS92542-Q1 65 V synchroner Aufwärtsregler und 2 A zweikanaliger synchroner CC/CV-Abwärtswandler für die Automob TPS92543-Q1 65 V synchroner Aufwärtsregler für den Automobilbereich, 2 A synchroner CC-Abwärts- und Bypass-FET-R TPS92544-Q1 Synchron-Aufwärtsregler für die Automobilindustrie, 65 V, Synchrone trapezförmige CC Bewegungssteuer TPS92682-Q1 Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. LEDMCUEVM-132 anfordern
  2. Anforderung zum Herunterladen des Evaluierungssoftwarepakets für LED-CONTROLLER-GUI – NDA erforderlich
  3. Erste Schritte mit dem LEDMCUEVM-132-Benutzerhandbuch

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LEDMCUEVM-132 — MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92520EVM-133 TPS92520-Q1-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

LEDMCUEVM-132 MSP432E401Y MCU communications board for LED evaluation modules

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92520EVM-133 TPS92520-Q1-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
Evaluierungsplatine

TPS92520EVM-133 — TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDMCUEVM-132 MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92520EVM-133 TPS92520-Q1 buck converter for automotive headlamp ECU evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDMCUEVM-132 MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule
Designtool

LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
TPS92518-Q1 Zweifach-Abwärts-LED-Controller für den Automobilbereich mit 42 V, SPI-Schnittstelle, Analog- und PW TPS92518HV-Q1 Zweifach-Abwärts-LED-Controller für den Automobilbereich mit 65 V, SPI-Schnittstelle, Analog- und PW TPS92520-Q1 Dual-Synchronous-Abwärts-LED-Treiber, 1,6 A, mit SPI TPS92682-Q1 Zweikanaliger Konstantspannungs- und Konstantstromregler mit SPI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LEDMCUEVM-132 MSP432E401Y MCU-Kommsplatine für LED Evaluierungsmodule
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LEDMCUEVM-132 MSP432™ LED Controller Evaluation Module PDF | HTML 06.10.2020
Zertifikat LEDMCUEVM-132 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.10.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS92520EVM-133 TPS92520-Q1-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul TPS92530EVM TPS92530-Evaluierungsmodul TPS92541EVM TPS92541-Q1 – Evaluierungsmodul TPS92542EVM TPS92542-Q1 – Evaluierungsmodul TPS92543EVM TPS92543-Q1 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos