TPS92542FEVM

TPS92542FEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS92542-Q1-Bausteine implementieren einen synchronen AUFWÄRTSREGLER mit Spitzenstromregler im Konstantspannungsmodus (CV) und einen zweifachen monolithischen synchronen Abwärts-LED-Treiber mit einer adaptiven Einschaltzeit-Durchschnittsstromsteuerung. TPS92542-Q1 ist mit Shunt-FET-Dimmtechniken und auf einem LED-Matrix-Manager basierenden dynamischen Scheinwerfern kompatibel. Die adaptive Einschaltzeitsteuerung ermöglicht eine nahezu konstante Schaltfrequenz, die zwischen 100 kHz und 1 MHz eingestellt werden kann. Die Induktorstrommessung und die Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis ermöglichen eine Genauigkeit besser als ±4 % über einen großen Eingangsspannungs-, Ausgangsspannungs- und Umgebungstemperaturbereich.

Merkmale
  • Synchroner zweiphasiger AUFWÄRTSREGLER mit programmierbarer Ausgangsspannung von bis zu 65 V
  • Zwei synchrone Abwärtsregler mit integrierten Schaltern und bis zu 2 A kontinuierlichem Ausgangsstrom mit 4 % Genauigkeit
  • Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 60 V
  • AUFWÄRTS- und ABWÄRTS-Spread-Spectrum zur EMI-Dämpfung
  • ABWÄRTSSCHALTER-Überhitzungsschutz
  • Interne EEPROM-Funktion
Kfz-LED-Treiber
TPS92542-Q1 — 65 V synchroner Aufwärtsregler und 2 A zweikanaliger synchroner CC/CV-Abwärtswandler für die Automob
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92542FEVM — Evaluierungsmodul TPS92542-Q1 (für PHP-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS92542FEVM — Evaluierungsmodul TPS92542-Q1 (für PHP-Gehäuse)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPS92542FEVM-DOC-CERT — TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92542FEVM — Evaluierungsmodul TPS92542-Q1 (für PHP-Gehäuse)

TPS92542FEVM-DOC-CERT — TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 17.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS92542FEVM — Evaluierungsmodul TPS92542-Q1 (für PHP-Gehäuse)

Dokumentation

TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Versionsinformationen

TPS92542FEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Neuheiten

  • Initial release of EU Declaration of Conformity (DoC)
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos