TPS92550EVM

TPS92550EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92550 Constant Current Buck LED Driver Micro-Module drives maximum 450mA LED current up to 10 LEDsin a single string (maximum 14W). It integrates all the powercomponents including the power inductor. The TPS92550provides a full turn-key , highly efficient solution for wide rangeof single string LED lighting applications with up to 96% powerefficiency. The TPS92550 accepts an input voltage rangingfrom 4.5V to 36V and delivers a highly accurate 350mA LEDcurrent as default.

The LED current is adjustable from 300mAto 450mA by charging a single external resistor.The module operates at constant switching frequency(400kHz) with low Electro Magnetic Interference(EMI) complyingwith EN55015 standard. The module has fast controlloop to realize fine LED current pulse yielding 256–step PWMdimming resolution at 240Hz for general lighting. Protectionfeatures include thermal shutdown, input under-voltage lockout,LED open-circuit and short-circuit protections. TheTPS92550 Micro-Module is available in TO-PMOD 7 pin powerpackage.

Merkmale
  • VIN = 4.5V to 36V
  • ILED = 350 mA default (adjustable on board 300 mA to 450 mA)
  • Designed on two layers, all two layers are 2oz. copper weight.
LED-Beleuchtungstreiber
TPS92550 — Abwärts-LED-Treiber-Mikromodul mit 450 mA 14 W Konstantstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92550EVM/NOPB — TPS92550EVM Evaluation Module
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
Zertifikat TPS92550EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-2208 TPS92550 450mA 36V LED Driver Micro-Module Eval Board (Rev. A) 01.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos