TPS92624-Q1EVM

TPS92624-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-High-Side-LED-Treiber mit thermischem Austausch für die

TPS92624-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92624Q1EVM evaluiert den Betrieb und die Leistung des TPS92624-Q1, eines linearen 4-Kanal-LED-Treibers mit vollständiger LED-Diagnose für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie.

Merkmale
  • High-Side-LED-Treiber
  • Vier Kanäle mit maximal 150 mA
  • Thermische Austauschfunktion
  • Diagnosefunktion zur Vermeidung von fehlerhaftem Öffnen
Kfz-LED-Treiber
TPS92624-Q1 Vierkanaliger Highside-LED-Treiber für die Automobilindustrie mit Wärmeraufteilung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92624Q1EVM — TPS92624-Q1 evaluation module for automotive four-channel high-side LED driver with thermal sharing

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92624Q1EVM TPS92624-Q1 evaluation module for automotive four-channel high-side LED driver with thermal sharing
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
Zertifikat TPS92624-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 05.11.2021
Benutzerhandbuch TPS92624-Q1EVM User's Guide PDF | HTML 28.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos