TPS92691EVM-001

TPS92691 SEPIC-LED-Treiber-Evaluierungsplatine

TPS92691EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS92691EVM-001 is a fully assembled and tested SEPIC LED driver designed to power a single string of series connected LEDs. Acurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail curren sense amplifier that is compatible with either a high side or a low side current-sensing implementations.  DC LED current set point can be varied over a 15:1 ratio using high-impedanceanlog adjust (IADJ) input. An integrated gate driver circuit and properitary PWM dimming logic is incorporated to enable external series FET PWM dimming with greater than 100:1 dimming ratio.

LED short-circuit failure and other cable harness fault detecion is facilitated by current monitor output (IMON), which reports the instantenous status of LED current measured by the rail-to-rail current sense amplifier.  The current monitor output can be used in conjunction with microcontroller or discrete circuitry to implement customized fault protection scheme based on the lighting application and circuit topology.

 

Merkmale
  • Versatile LED driver capable of driving a string of 1 to 20 series connected white LEDs
  • Wide input voltage range (4.5 V to 40 V): Supports automotive start-stop and load dump transients up to 65 Vmax
  • Compatible with high-side and low-side current sense resistor position
  • Simple circuit interface to set LED current reference and PWM dutycycle
  • Instatenous current monitor output that facilitates LED fault detection and mitigation
Kfz-LED-Treiber
TPS92691-Q1 Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker für die Automobilindustrie

 

LED-Beleuchtungstreiber
TPS92691 TPS92691: Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92691EVM-001 TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board 09.12.2015
Zertifikat TPS92691EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos