PMP15027

PMP15027

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich ideal für den Hochstrom-Impulsbetrieb von IR-LEDs mit bis zu 3 A in ADAS-Systemen im Automobilbereich. Es ist sowohl für den Dauer- als auch für den Pulsbetrieb geeignet, selbst bei Lastabwurf- und Warmstartereignissen. Weitere Funktionen umfassen die analoge Dimmung und eine Klasse-3-EMI-Filterung gemäß CISPR-25

Merkmale
  • Optimiert für Infrarot-LEDs und andere Hochstrom-LED-Beleuchtungsanwendungen
  • EMI getestet gemäß CISPR-25
  • Analoge und PWM-Dimmung
  • Betrieb bei Warmstart und Lastabwurf
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP15027.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 36
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCZ7.PDF (4063 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRTF5.PDF (90 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRTF4.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRTF7.ZIP (538 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDZ5.ZIP (1755 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRTF6.PDF (612 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRTF3.PDF (174 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Kfz-LED-Treiber

TPS92691-Q1Multi-Topologie-LED-Treiber mit Rail-to-Rail-Stromsensorverstärker für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

Dieses Referenzdesign eignet sich ideal für den Hochstrom-Impulsbetrieb von IR-LEDs mit bis zu 3 A in ADAS-Systemen im Automobilbereich. Es ist sowohl für den Dauer- als auch für den Pulsbetrieb geeignet, selbst bei Lastabwurf- und Warmstartereignissen. Weitere Funktionen umfassen die analoge (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92691EVM-001 TPS92691-Q1 SEPIC LED Driver Evaluation Board

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
Evaluierungsplatine

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

Dieses Referenzdesign eignet sich ideal für den Hochstrom-Impulsbetrieb von IR-LEDs mit bis zu 3 A in ADAS-Systemen im Automobilbereich. Es ist sowohl für den Dauer- als auch für den Pulsbetrieb geeignet, selbst bei Lastabwurf- und Warmstartereignissen. Weitere Funktionen umfassen die analoge (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92691EVM-752 TPS92691-Q1 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15027 Hochstrom-SEPIC-Referenzdesign für Fahrzeugbeleuchtung und ADAS-Systeme
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
* Prüfbericht High-Current SEPIC Reference Design for Automotive Lighting and ADAS Systems 16.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos