TPS92830EVM

TPS92830-Q1 3-Kanal-Hochstrom-Linear-LED-Controller – Evaluierungsmodul (EVM)

TPS92830EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS92830-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung von TPS92830-Q1, einem 3-kanaligen linearen Hochstrom-LED-Treiber für Beleuchtungsanwendungen in der Automobilindustrie. Es verfügt über eine präzise Stromregelung mit externem MOSFET. Außerdem verfügt es über eine vollständige Diagnose für die Erkennung von unterbrochenen LED-Ketten und Kurzschluss zu Masse mit automatischer Wiederherstellung.

Merkmale
  • Kanalstromeinstellung durch separate High-Side-Messwiderstände
  • Schutz vor LED-Unterbrechungen und -Kurzschlüssen, Fehlermeldungen
  • Eigenständiger Betrieb mit vollständigem Arbeitszyklus oder PWM-Dimmung über internen PWM-Generator
  • Analoge Helligkeitsregelung mit Potenziometer auf der LED-Platine (kann für den bin-Widerstand verwendet werden)
  • Stromreduzierung bei Überspannung
  • Maske für die Erkennung offener Fehler während des Dropout-Modus

  • TPS92830-Q1-EVM
  • LED-Platine
  • Kabelbaugruppe

Kfz-LED-Treiber
TPS92830-Q1 Linearer dreikanaliger Highside-LED-Treiber mit hoher Leistung und konstantem Strom für den Automobi
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS92830EVM — TPS92830-Q1 3-Kanal-Hochstrom-Linear-LED-Controller – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS92830EVM TPS92830-Q1 3-Kanal-Hochstrom-Linear-LED-Controller – Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide TPS92830EVM User's Guide PDF | HTML 04.07.2017
Zertifikat TPS92830EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos