TPSI2240Q1EVM

TPSI2240Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSI2240Q1EVM ist ein Hardware-Evaluierungsmodul (EVM) mit mehreren Testpunkten und Jumpern für die vollständige Evaluierung der Leistung und Funktionalität des TPSI2240-Q1. Das Evaluierungsmodul enthält die zum Testen und Bewerten des Bausteins TPSI2240-Q1 erforderlichen Materialien, um den Baustein nahtlos in größeren Anwendungen wie etwa Batteriemanagementsystemen zu entwickeln. TPSI2240Q1EVM kann eigenständig verwendet oder mit einem externen Mikrocontroller kombiniert werden, um das Aktivierungssignal des Bausteins zu steuern. Anwendungsanforderungen wie Widerstandsprüfung gegen dielektrische Spannungen (auch als Hochpotenzialprüfung [HiPot] bezeichnet) und Stoßströme des DC-Schnellladers können mit dem EVM bewertet werden, ohne externe Schutzkomponenten zu erfordern. Dieses EVM ist mit TPSI2240-Q1 in einem SOIC-Gehäuse bestückt.

Merkmale
  • Primärseite Betriebsspannung: 4,5 V bis 20 V
  • Hochpotenzial (HiPot)-Prüffähigkeit: Bis zu 4,3 kV
  • Anschlussblöcke für einfach verdrahtete Verbindungen
  • Für jede Pin- und Spannungsversorgung stehen Prüfpunkte zur Verfügung, die korrekte Funktionsfähigkeit sicherstellen
Solid-State-Relais
TPSI2240-Q1 — Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 1200 V, 50 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2240x-Q1-HiPot-Design-Rechner

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Solid-State-Relais
TPSI2240-Q1 — Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 1200 V, 50 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 – Evaluierungsmodul

TPSI2240X-Q1-HIPOT-RESISTANCE-CALC — TPSI2240x-Q1-HiPot-Design-Rechner

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 13.02.2026
Produkte
Solid-State-Relais
TPSI2240-Q1 — Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 1200 V, 50 mA
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSI2240Q1EVM — TPSI2240-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Revision 1.0 of the calculator tool, first release for customers.
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
* EVM User's guide TPSI2240-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 19.02.2026
Zertifikat TPSI2240Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.07.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos