TPSI3052AEVM

TPSI3052AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPIS3052A ist ein integrierter, isolierter Schalttreiber, der in Kombination mit einem externen Leistungsschalter ein isoliertes Halbleiterrelais bildet. Der Baustein wurde für Automobil- und Industrieanwendungen entwickelt. Der TPIS3052A ersetzt nahtlos Relais ohne sekundärseitige Versorgung.

Merkmale
  • Keine isolierte Sekundärversorgung erforderlich
  • Antrieb externer Leistungstransistoren oder SCRs
  • Verstärkte Isolierung von 5 kVRMS
  • 17-V-Gate-Antrieb mit 1,5 A Spitzenquellenstrom und 3 A Spitzensenkenstrom
  • Bis zu 50 mW Versorgung für externe Hilfsschaltungen
  • Unterstützt AC- oder DC-Schaltung
  • Unterstützt Drei-Draht-Modus
  • Sieben Stufen der Leistungsübertragung, Widerstand auswählbar
Solid-State-Relais
TPSI3052A-Q1 — Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 17-V-Gate-Stromversorgung für die Automobilindustrie<
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSI3052AEVM — TPSI3052A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSI3052AEVM — TPSI3052A – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPSI3052AEVM-DOC-CERT — TPSI3052AEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSI3052AEVM — TPSI3052A – Evaluierungsmodul

TPSI3052AEVM-DOC-CERT — TPSI3052AEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 17.07.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSI3052AEVM — TPSI3052A – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPSI3052AEVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide TPIS3052A Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 23.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos