TPSM365R6FEVM

TPSM365R6FEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine (EVM) TPSM365R6 ermöglicht die Evaluierung des TPSM365R6, eines synchronen DC/DC-Abwärtsmoduls, das bis zu 0,6 A Laststrom aus einem großen Eingangsspannungsbereich bis zu 65 V antreiben kann. Die TPSM365R6FEVM arbeitet im FPWM-Modus. Dieses EVM kann für eine Vielzahl von auswählbaren Ausgangsspannungen und Schaltfrequenzen konfiguriert werden. Das EVM kann auch als Beispiel für Schaltungslayout und Design für Benutzeranwendungen dienen.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Jumper einstellbare Ausgangsspannung: 1,8 V; 2,5 V; 3,3 V; 5 V oder 12 V
  • Jumper einstellbare Schaltfrequenz: 400 kHz, 600 kHz, 800 kHz, 1 MHz oder 2,2 MHz
  • Bis zu 600mA Ausgangsstromstärke
  • Schaltmodus FPWM
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM365R3 — 0,3-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang TPSM365R6 — 0,6-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 evaluation board for 3-V to 65-V input, 0.6-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM365R6FEVM — TPSM365R6 evaluation board for 3-V to 65-V input, 0.6-A output, power module
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
* EVM User's guide TPSM365R6FEVM User’s Guide PDF | HTML 29.09.2022
Zertifikat TPSM365R6FEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos