TPSM53602EVM

TPSM53602EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM53602-Evaluierungsplatine (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM53602-Stromversorgungsmoduls für eine Stromstärke von bis zu 2 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 3,8 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 7 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des TPSM53602-Betriebs.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 bis 6 V
  • Bis zu 2 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 7 V
  • QFN-Gehäuse, 5 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM53602 — 36-V-, 2-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem kleinem 5,5 x 5 mm x 4 mm Enhanced HotRod™ QFN-Geh
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM53602EVM — 3.8-V to 36-V input, 1-V to 7-V output, 2-A power module evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM53602EVM — 3.8-V to 36-V input, 1-V to 7-V output, 2-A power module evaluation board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Designtool

SNVR487 — TPSM53602 EVM Design Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM53602 — 36-V-, 2-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem kleinem 5,5 x 5 mm x 4 mm Enhanced HotRod™ QFN-Geh
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM53602EVM — Evaluierungsplatine für Abwärtswandler, 3,8 V bis 36 V, 2 A in einem kleinen Gehäuse

SNVR487 — TPSM53602 EVM Design Files

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 17.08.2020
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM53602 — 36-V-, 2-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem kleinem 5,5 x 5 mm x 4 mm Enhanced HotRod™ QFN-Geh
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM53602EVM — Evaluierungsplatine für Abwärtswandler, 3,8 V bis 36 V, 2 A in einem kleinen Gehäuse

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr487 or www.ti.com/lit/xx/snvr487/snvr487.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR487. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the TPSM53604EVM, TPSM53603EVM, and TPSM53602EVM (Rev. B) 13.12.2019
Zertifikat TPSM53602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.12.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos