TPSM5601R5H-IBBEVM

TPSM5601R5H-IBBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM5601R5H-IBB-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) verfügt über das TPSM5601R5H-Stromversorgungsmodul, welches in einer invertierenden Abwärts-Aufwärts-Topologie (IBB) konfiguriert ist, wodurch die Ausgangsspannung invertiert wird (negativer Ausgang). Die Evaluierungsplatine bietet außerdem zusätzliche Schaltkreise zur Pegelverschiebung, um jegliche Probleme in Zusammenhang mit den Offsetspannungen zu beheben. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des TPSM5601R5H im invertierenden Betrieb.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Ausgangsstromstärke bis zu 1,5 A
  • -1 V bis -16 V Eingangsspannung
  • QFN-Gehäuse, 5 mm x 5,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM5601R5H — 1,5-A-Stromversorgungsmodul mit 60 V Eingang, 1-V- bis 16-V-Ausgang in verbessertem HotRod™ QFN-Gehä
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM5601R5H-IBBEVM — TPSM5601R5H evaluation board inverting-buck-boost 4.2-V to 60-V input, 1.5-A output, power module
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch Using the TPSM5601R5H-IBB-EVM PDF | HTML 08.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos