TPSM63603EVM

TPSM63603EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM63603EVM ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM63603 konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 3 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 1 V bis 16 V. Die Evaluierungsplatine ermöglicht die Evaluierung des TPSM63603

Die TPSM63603SEVM-Evaluierungsplatine ist so konfiguriert, dass sie den Betrieb des TPSM63603S Spreizspektrum-Leistungsmoduls evaluiert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3 bis 6 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 3 A
  • Ausgangsspannung von 1 V bis 16 V
  • QFN-Gehäuse, 4 x 6 mm
  • Spreizspektrum-Betrieb: Nur TPSM63603SEVM
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM63602 — Abwärtsmodul, 3 V- bis 36 V-Eingang, 1 V- bis 16 V-Ausgang, 2 A, in einem 4 mm x 6 mm x 1,8 mm Gehäu TPSM63603 — Kompaktes 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung TPSM63603E — 36-V-, 3-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in kleinem 4 mm x 6 mm x 1,8 mm Gehäuse mit erweitertem Tem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM63603EVM — TPSM63603 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM63603EVM — TPSM63603 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung – Evaluierungsplatine

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TPSM63603SEVM — TPSM63603 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM63603SEVM — TPSM63603 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung – Evaluierungsplatine
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM63603EVM and TPSM63603SEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 28.07.2021
Zertifikat TPSM63603SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.06.2021
Zertifikat TPSM63603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos