TPSM63606EVM

TPSM63606 3-A-Leistungsmodul für 6 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung – Evalu

TPSM63606EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die High-Density-Evaluierungsmodule (EVMs) TPSM63606EVM und TPSM63606SEVM wurden entwickelt, um die Leistung des synchronen 36-V-DC-DC-Buck-Leistungsmoduls TPSM63606nbsp;mit 6nbsp;A zu präsentieren. Diese EVMs arbeiten über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 3nbsp;V bis 36nbsp;V und liefern einen festen 5-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit von besser als 1nbsp;% und einem Ausgangsstrom von bis zu 6nbsp;A. Die "S"-Version des EVM enthält Pseudo-Random Spread Spectrum (PRSS) für geringere EMI. Das Powermodul bietet ein fortschrittliches Gehäuse- und Pinout-Design für verbesserte EMI-Leistung, hohe Effizienz und hohe Zuverlässigkeit. Zu den verschiedenen Funktionen, die den Schutz des Reglers bei Fehlern verbessern, gehören die Unterspannungsabschaltung (UVLO), der interne Soft-Start, der Überstromschutz (OCP) im Schluckauf-Modus und die thermische Abschaltung. Eine Open-Drain-PGOOD-Anzeige, eine Präzisionsfreigabe, eine externe Vorspannungsoption, eine RT-einstellbare Schaltfrequenz und eine SYNC IN-Funktionalität sind ebenfalls vorhanden.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3V bis 36V
  • 5-V-Standardausgangsspannung (Jumper einstellbar auf 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V oder 12 V)
  • Ausgangsstromstärke bis zu 6 A
  • 1 MHz Standard-Schaltfrequenz (Jumper einstellbar auf 500 kHz, 750 kHz, 1,5 MHz oder 2 MHz)
  • EMI-Eingangsfilter für geführte Emissionen gemäß CISPR 32, Klasse B, enthalten
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM63604 Leistungsmodul für synchronen 4-A-DC-DC-Abwärtswandler, 36 VIN, 16-V-Ausgang TPSM63606 Kompaktes 36-V-Eingang, 1-V- bis 16-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul in einem verbessert TPSM63606E Kompaktes 36-V-Eingang, 1-V- bis 16-V-Ausgang, 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul mit erweitertem Tem
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM63606EVM — TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM63606EVM TPSM63606 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 16-V, 6-A output, power module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TPSM63606SEVM — TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM63606SEVM TPSM63606 evaluation module for 36-V, 6-A, buck power module with spread spectrum

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2021
Benutzerhandbuch TPSM63606EVM and TPSM63606SEVM Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 29.09.2021
Zertifikat TPSM63606EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos