TPSM64406EVM

TPSM64406EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM64406-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert die Funktionen und die Leistung mehrerer TPSM64406-Abwärts-DC/DC-Module mit integrierten Leistungs-MOSFETs und Induktivitäten in einer Konfiguration mit mehrphasigen Einfachausgang. Das EVM bietet einen Einzelausgang, der mit bis zu 12 A belastet werden kann. Die Ausgangsspannung kann einzeln auf eine feste Spannung von 3,3 V und 5 V programmiert oder mithilfe externer Rückkopplungswiderstände eingestellt werden.

Der TPSM64406EVM-4PH demonstriert die volle Leistungsfähigkeit zweier gestapelter Bausteine auf einer einzigen Leiterplatte.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 6,3 V bis 36 V
  • Ausgangsspannungen von 5 V und 3,3 V
  • 1 MHz typ. Standard-Schaltfrequenz
  • Differenzieller EMI-Eingangsfilter für Konformitätstests an der Rückseite des EVM
  • Konfiguration für vier Phasen
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM64404 — Duales 2 A-Leistungsmodul mit hoher Dichte, 0,8 V bis 16 V Ausgangsspannung TPSM64406 — Kompaktes Leistungsmodul, 36 V, 0,8 V bis 16 V Ausgang, dualer 3-A-Ausgang TPSM64406E — Leistungsmodul, 36 V-Eingang, 0,8 V bis 16 V-Ausgang, dualem 3 A-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM64406EVM — TPSM64406 Evaluierungsmodul mit zwei Ausgängen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM64406EVM — TPSM64406 Evaluierungsmodul mit zwei Ausgängen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

TPSM64406EVM-4PH — TPSM64406 Vierphasiges Evaluierungsmodul mit einem Ausgang

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM64406EVM-4PH — TPSM64406 Vierphasiges Evaluierungsmodul mit einem Ausgang
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM64406 4-Phase, 36V, Single 12A Output, Synchronous, Buck Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.04.2024
* EVM User's guide TPSM64406EVM 36-V, Dual, 3-A Output, Synchronous, Buck Module PDF | HTML 08.11.2023
Zertifikat TPSM64406EVM-4PH EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 13.03.2024
Zertifikat TPSM64406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos