TPSM65660EVM

TPSM65660EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM65660EVM-Evaluierungsmodul (EVM) hilft Entwicklungsteams, den Betrieb und die Leistung des TPSM65660-IC von Abwärtsmodulen mit großem Eingangsspannungsbereich zu evaluieren.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,5 V bis 65 V
  • Optionen mit festen 3,3 V, 5 V und einstellbarer Ausgangsspannung
  • Bis zu 6A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz von 300 kHz bis zu 2,2 MHz
  • Minimiertes Klingeln der Schaltknoten zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen (EMI)
  • Zwei Module können in einem verschachtelten Modus (parallele Ausgänge) mit präziser Stromaufteilung eingerichtet werden, um einen Ausgangsstrom von bis zu 12 A zu unterstützen
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM65660 — Hochleistungs-Abwärtsmodul mit Störungs- und Rauschminderungstechnologie (MINT), 65 V, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
TPSM65660EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM65660EVM — TPSM65660 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM65660EVM — TPSM65660 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM65660 — Hochleistungs-Abwärtsmodul mit Störungs- und Rauschminderungstechnologie (MINT), 65 V, 6 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM65660EVM — TPSM65660 – Evaluierungsmodul

TPSM65660EVM-DOC-CERT — TPSM65660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM65660 — Hochleistungs-Abwärtsmodul mit Störungs- und Rauschminderungstechnologie (MINT), 65 V, 6 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM65660EVM — TPSM65660 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPSM65660EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Neuheiten

  • This is buck converter with integrated inductor
  • This EVM helps to evaluate TPSM65660VCLR
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
* EVM User's guide TPSM65660 Evaluation Module PDF | HTML 12.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos