TPSM81299EVM

TPSM81299 – Evaluierungsmodul

TPSM81299EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPSM81299 ist ein synchrones Aufwärtsmodul mit extrem niedrigem Ruhestrom von 95 nA, Eingangsstrombegrenzungen und einer Auswahl von schnellen Einschwingverhalten. Der Baustein stellt ein Stromversorgungsprodukt für tragbare Geräte mit Alkali-Batterie und Knopfzellenbatterie dar. TPSM81299 hat einen großen Eingangsspannungsbereich von 0,5 V bis 5,5 V und Ausgangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V. Die gesamte Bausteinfamilie verfügt über verschiedene Versionen für die durchschnittliche Eingangsstrombegrenzung von 5 mA bis 1,5 A. Bei TPSM81299 beträgt die Strombegrenzung 1,2 A. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ist mit einer Eingangsspannung von 0,7 V bis 5,5 V und der von Jumpern ausgewählten Ausgangsspannung im Bereich von 1,8 V bis 5,5 V ausgelegt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,5 V bis 5,5 V
  • 0,7 V minimale Eingangsspannung für den Anlauf
  • Eingangsbetriebsspannung PVIN bis hinab zu 150 mV mit Signaleingangs-AVIN > 0,7 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V über VSEL-Pin ausgewählte Ausgangsspannung
  • Durchschnittliche Eingangsstrombegrenzung: 1,2 A
  • Typischer Ruhestrom von 95 nA in VOUT
  • Typischer Abschaltstrom von 60 nA in AVIN
  • Wirkungsgrad von bis zu 88 % bei PVIN = AVIN = 3,6 V, VOUT = 5 V und IOUT = 10 μA
  • Wirkungsgrad von bis zu 94 % bei PVIN = 3,6 V, VOUT = 5 V und IOUT = 200 mA
  • Echte Trennung bei EN low
  • Automatischer Übergang zwischen PFM/PWM-Modus
  • Automatischer Durchgang bei AVIN > VOUT
  • Schutz für Ausgangs-SCP und thermische Abschaltung
  • QFN-Gehäuse (3 mm x 2,7 mm x 1,27 mm)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM81299 5,5-V-Aufwärtsmodul mit Eingangsstrombegrenzung, 95 nA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM81299EVM-119 — TPSM81299 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM81299EVM-119 TPSM81299 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM81299EVM Evaluation Module PDF | HTML 31.07.2025
Zertifikat TPSM81299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos