TPSM82843678EVM-057

TPSM82843678EVM-057

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM82843x (EVM) erleichtert die Evaluierung der Familie TPSM82843x von 600 mA-Abwärtswandler-Leistungsmodulen mit 275 nA IQ in 2,45 mm × 2,65 mm x 1,27 mm QFN-Gehäusen. Das EVM enthält drei getrennte Schaltungen zur Erzeugung von Ausgangsspannungen zwischen 0,4 V und 3,6 V aus höheren Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 5,5 V. Der TPSM82843x ist ein hocheffizientes, winziges Baustein für Point-of-Load (POL)-Wandler für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Wearables, Smartphones und industrielle Geräte.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0,4 V bis 3,6 V
  • Typischer Ruhestrom von 275 nA
  • 600mA Ausgangsstrom
  • 1% Genauigkeit der Ausgangsspannung
  • HF-freundliche und schnelle transiente DCS-Steuerung
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82843 — 600 mA-Abwärtswandlermodul mit integriertem Induktor, 275 nA IQ, 0,4 V bis 3,6 V auswählbarer VOUT
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82843678EVM057 — TPSM82843x evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82843678EVM057 — TPSM82843x evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM82843xEVM-057 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 04.11.2024
Zertifikat TPSM82843678EVM057 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 20.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos