TPSM828510EVM

TPSM828510EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPSM828510 (EVM) erleichtert die Evaluierung der TPSM828510 0,5-A-Abwärtswandler-Leistungsmodule im übergossenen QFN-Gehäuse 2,7 mm × 3 mm × 2 mm. Das EVM regelt die Ausgangsspannung auf 1,8 V bei einer Eingangsspannung von 2,7 V bis 6 V. Der TPSM828510 ist ein synchroner Abwärtswandler, der für kleine Abmessungen und hohe Effizienz optimiert ist. Aufgrund der interne Kompensationsschaltung können die Bausteine in kompakten Anwendungen mit kleinen externen Komponenten eingesetzt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6 V
  • 0,5 A Ausgangsstrom
  • Typischer Ruhestrom von 17 µA
  • Rückkopplungsspannungsgenauigkeit ±1 % (PWM-Betrieb)
  • Externe Synchronisierung von 1,8 MHz bis 4 MHz
  • Einstellbarer Softstart für Tracking
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM828510 — Rauscharmes Abwärtswandlermodul im QFN-Gehäuse, 2,7 V bis 6 V, 0,5 A, mit integrierter Induktivität
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM828510EVM — TPSM828510 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 0.5-A step-down converter with integrated inductor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM828510EVM — TPSM828510 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 0.5-A step-down converter with integrated inductor
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
* EVM User's guide TPSM82851xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.06.2023
Zertifikat TPSM828510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos