TPSM82913EVM

TPSM82913-Evaluierungsmodul für ein rausch- und welligkeitsarmes 3-A-Abwärtswandlermodul

TPSM82913EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8291xEVM (BSR213) erleichtert die Evaluierung der TPSM8291x 2-A und 3-A Pin-to-Pin-kompatiblen, rauscharmen (<20 μVRMS) und niedrigwelligen (<10 μVRMS) Abwärts-Leistungsmodule in kleinen QFN-Gehäusen (4,5 mm x 5,5 mm). Das BSR213-001 verwendet den 3-A TPSM82913 zur Ausgabe einer 1,2-V-Ausgangsspannung bei Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V. Das BSR213-002 verwendet den 2-A TPSM82912 zur Ausgabe einer 3,3-V-Ausgangsspannung bei Eingangsspannungen bis zu 17 V.

Merkmale
  • Rauscharm (<20 μVRMS)
  • Geringe Welligkeit der Ausgangsspannung (< 10 μVRMS)
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • 3-A-Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82913 Rauscharmes Abwärtswandlermodul, 17 V VIN, 3 A, mit geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perl TPSM82913E Rauscharmes und niedrigwelliges Abwärtsmodul, 17 V VIN, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82913EVM — TPSM82913 evaluation module for 3-A low-noise and low-ripple buck module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82913EVM TPSM82913 evaluation module for 3-A low-noise and low-ripple buck module
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
* EVM User's guide TPSM8291x Step-Down Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.10.2022
Zertifikat TPSM82913EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27.09.2022

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPSM82912EVM TPSM82912-Evaluierungsmodul für ein rausch- und welligkeitsarmes 2-A-Abwärtswandlermodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos