TPSM82A824AEVM-162

TPSM82A824AEVM-162

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsmodule (EVMs) TPSM82A824 und TPSM82A824A helfen Anwendern, den Betrieb und die Funktionalität der Abwärtswandlermodule TPSM82A824 und TPSM82A824A einfach zu evaluieren und zu testen. Die EVMs wandeln eine 2,5-V- bis 5,5-V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,8-V-Ausgangsspannung um, die einen maximalen Ausgangsstrom von bis zu 4 A liefert.

Merkmale
  • Wirkungsgrad von über 92 %
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • Einstellbare Ausgangsspannung von 0,6 V bis zur VIN
  • Betriebsruhestrom von 26 µA
  • Versionen mit erzwungener PWM und PSM verfügbar
  • 100nbsp;% Einschaltdauer für geringste Ausfallzeiten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM82A823A — Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 3 A, mit integriertem Induktor und erzwungenem PWM-Modus im SIL-Gehäuse TPSM82A824A — Abwärtswandlermodul, 5,5 V, 4 A, mit integriertem Induktor und erzwungenem PWM-Modus im SIL-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM82A824AEVM-162

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM82A824AEVM-162

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPSM82A824AEVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A – Evaluierungsmodul

TPSM82A824AEVM-162-DOC-CERT — TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM82A824AEVM-162 — TPSM82A824A – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPSM82A824AEVM-162 EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM82A824EVM-162 and TPSM82A824AEVM-162 User's Guide PDF | HTML 08.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos