TPSM83102EVM

TPSM83102EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM83102-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität der TPSM83102-Abwärts-/Aufwärtswandlerfamilie. Die Ausgangsspannung des EVM ist auf 3,3 V eingestellt. Die Ausgangsspannung kann über die I2C-Schnittstelle zwischen 1 V und 5,5 V programmiert werden. Das EVM arbeitet mit einer Eingangsspannung von 1,6 V bis 5,5 V, und der Ausgangsstrom kann bei VIN≥ 2,7 V bis zu 1,5 A betragen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,6 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1 V bis 5,5 V
  • Einstellbare Ausgangsspannung mit USB2ANY
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM83102 — Abwärts/Aufwärts-MicroSiP™-Stromversorgungsmodul mit 1,5 A und integriertem Induktor mit I²C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM83102EVM-125 — TPSM83102 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM83102EVM-125 — TPSM83102 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPSM83102EVM-125 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20.08.2024
Zertifikat TPSM83102EVM-125 EU Declaration of Conformity (DoC) 25.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos