TPSM84209EVM

TPSM84209EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine TPSM84209 ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls TPSM84209 für Stromstärken bis 2,5 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4,5 V bis 28 V. Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 1,2 V bis 6 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des TPSM84209.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 28 V
  • Bis zu 2,5 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 1,2 V bis 6 V
  • QFN-Gehäuse, 4 mm x 4,5 mm
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84209 Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 1,2 bis 6 V Ausgang, 2,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84209EVM-014 — TPSM84209 4.5-V to 28-V input, 1.2-V to 6-V output, 2.5-A power module evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84209EVM-014 TPSM84209 4.5-V to 28-V input, 1.2-V to 6-V output, 2.5-A power module evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM84209 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 23.06.2021
Zertifikat TPSM84209EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos