TPSM84424EVM-013

TPSM84424EVM-013

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPSM84424-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM84424-Leistungsmoduls bei einem erhöhten Strom von bis zu 4,0 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4,5 V bis 17 V. Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 0,6 V bis 10 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des TPSM84424.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 17V
  • Bis zu 4,0 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V bis 10 V
  • Verbessertes Einschwingverhalten
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM84424 — Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 0,6 bis 10 V Ausgangsspannung, 4 A, in kompakt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM84424EVM-013 — TPSM84424, 4.5V to 17V Input, 0.6V to 10V Output, 4A Power Module Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM84424EVM-013 — TPSM84424, 4.5V to 17V Input, 0.6V to 10V Output, 4A Power Module Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
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
* EVM User's guide TPSM84x24 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 23.06.2021
Zertifikat TPSM84424EVM-013 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos