TPSM852892EVM

TPSM852892EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM852892EVM demonstriert die Merkmale und die Funktionalität des TPSM852892-Bausteins. Dieser ist ein hochleistungsfähiges, hocheffizientes synchrones Abwärts-/Aufwärtswandlermodul. Die werkseitigen Standardeinstellungen von TPSM852892EVM ermöglichen den Betrieb mit einem Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V. Alle diese Funktionen bieten Flexibilität und Designoptimierung für die Gesamtleistung sowie für Stücklistenoptimierung und Designkosten.

Merkmale
  • Großer Ein- und Ausgangsspannungsbereich
  • Benutzerflexibilität bei der Optimierung der Schleifenkompensation
  • Programmierbarer PFM- oder FPWM-Betrieb bei geringer Last
  • Optional programmierbare Frequenzspreizung
  • Einstellbare Ausgangsspannungskompensation bei Spannungsabfall über das Kabel
  • Umfangreiche Schutzfunktionen
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM852892 — Abwärts-/Aufwärts-Modul mit 6 A und integriertem Induktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module
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
* EVM User's guide TPSM852892 Evaluation Module PDF | HTML 03.12.2025
Zertifikat TPSM852892EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos