TPSM8D6B24EVM-2V0

TPSM8D6B24EVM-2V0

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8D6B24EVM-2V0-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Evaluierung des Betriebs des TPSM8D6B24-Stromversorgungsmoduls in einer Konfiguration mit zwei Ausgängen konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 2,95 V bis 16 V und die Ausgangsspannung für jeden 25-A-Ausgang beträgt 1,8 V und 3,32 V. der TPSM8D6B24 ermöglicht die Programmierung und Überwachung über die PMBus®-Schnittstelle.

Merkmale
  • Geregelter 1,8-V- und 3,32-V-Ausgang mit jeweils bis zu 25 A DC-Ausgangsstrom
  • Komfortable Prüfpunkte zum Abtasten kritischer Wellenformen
  • PMBus™ Anschluss zur einfachen Verbindung mit dem USB-Adapter von TI
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8D6B24 — PMBus®-Stromversorgungsmodul mit 2,95 V bis 16 V Eingängen, zweifach 25 A oder einzeln 50 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8D6B24EVM-2V0 — Evaluierungsmodul TPSM8D6B24

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8D6B24EVM-2V0 — Evaluierungsmodul TPSM8D6B24
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
* EVM User's guide TPSM8D6B24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.08.2022
Zertifikat TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.08.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos