TPSM8D7620EVM

TPSM8D7620 – Evaluierungsmodul

TPSM8D7620EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8D7620 (SR174)-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung der Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtswandler TPSM8D7620 (6 A) und TPSM8D420 (4 A) in kleinen 6,4 mm x 7 mm großen, umspritzten BGA-Gehäusen. Das SR174-001 verwendet den 6-A-TPSM8D7620 zur Ausgabe von zwei Spannungsschienen: 1,2 Vout und 2,5 Vout für Eingangsspannungen bis zu 17 V Das SR174-EVM kann so modifiziert werden, dass es verschiedene mehrphasige Konfigurationen mit mehreren Ausgängen unterstützt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 4 V bis 17 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0,6 V bis 11 V
  • Vielseitige mehrphasige Konfiguration (bis zu zwei Kanäle stapelbar) mit mehreren Ausgängen
  • Unterstützt eine einstellbare Frequenz von 400 kHz bis 2,2 MHz oder einen externen Takt
  • Auswählbare interne oder externe Kompensation
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8D7420 Stapelbares Zweifach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 4 A TPSM8D7620 Stapelbares Zweifach-Abwärtsleistungsmodul, 4 V bis 17 V, Strommodus, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8D7620EVM

Unterstützte Produkte und Hardware

TPSM8D7620EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8D7620EVM TPSM8D7620 – Evaluierungsmodul

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 01.06.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8D7620EVM TPSM8D7620 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.
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
* EVM User's guide TPSM8D7620 Dual Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 12.06.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos