TRDX-3P-AQUILA-AM69

TRDX-3P-AQUILA-AM69

Von: Toradex
Jetzt bestellen

Überblick

Aquila AM69 basiert auf unserem System-on-Chip (SoC) AM69, das für Anwendungen in den Bereichen Robotik, KI, Echtzeitsteuerung und Computer-Vision entwickelt wurde. Unser AM69 ist auf industrielle Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die integrierte neuronale Netzwerkprozessoreinheit (NPU) von Aquila AM69 erreicht 32 TOPS für schnelle Inferenzzeiten und übertrifft CPU- und GPU-basierte Lösungen im gleichen Leistungsbereich. Toradex ermöglicht die Integration mit gängigen Machine Learning Frameworks, wie z. B. TensorFlow. Der Aquila AM69 SoM bietet eine bessere Leistung als x86 Geräte mit geringerem Stromverbrauch.

Merkmale
  • 85 mm × 60 mm
  • SO-DIMM-Formfaktor mit oberen und unteren Randpins
  • Bis zu 32 GB LPDDR4, bis zu 128 GB eMMC
  • 1 x GB Ethernet, 1 x USB 3.2
  • Verfügbare Peripheriegeräte: 2x SPI, 2x PCIe, 4x SGMII, 4x UART, 4x PWM, 4x CAN-FD, 7x I2C, 16x GPIO, QSPI, JTAG
  • 2.4/5/6 GHz Dual-Band 2x2 Wi-Fi® 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.3
  • Torizon™, Linux Yocto Project, BlackBerry QNX®, Android™ (auf Anfrage)
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM69 — Universelle Arm Cortex-A72, 8 Kerne, 64 Bit, mit Grafik, PCIe Gen 3, Ethernet, USB 3.0 AM69A — Autonome mobile Roboter, 32 TOPS Vision SoC für 1-12 Kameras, maschinelles Sehen, mobiler DVR, AI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AQUILA-AM69 — Aquila AM69 System-on-Module für AM69- und AM69A- Prozessoren

Unterstützte Produkte und Hardware

AQUILA-AM69 — Aquila AM69 System-on-Module für AM69- und AM69A- Prozessoren

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Betriebssystem (BS)
TRZN-3P-TORIZON-OS — Einsatzbereite Industrial Embedded-Linux-Verteilung Torizon OS

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Toradex.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.