TRZN-3P-TORIZON-OS

TRZN-3P-TORIZON-OS

Von: Torizon
Downloads

Überblick

Torizon OS ist ein kostenloses, quelloffenes Industrial Embedded-Linux-Betriebssystem, das auf die Vereinfachung der Entwicklung und Wartung von Produkten ausgelegt ist, die hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit erfordern. Neben anderen zentralen Funktionen bietet es eine optimale Containerlaufzeit und Komponenten für sichere Offline- und Remote-Updates mittels OTA (Over-the-Air), Geräteüberwachung und Remote-Zugriff. Torizon OS ist auf Ihrer Hardware sofort einsatzbereit, kann auf einfache Art und Weise angepasst werden und überzeugt durch hohe Sicherheitsstandards dank regelmäßiger Updates sowie zugänglicher und einfacher Sicherheitsfunktionen. Torizon OS basiert auf quelloffener Software, ist frei von Lock-in-Effekten und kostenlos, einschließlich regelmäßiger Updates für Toradex-System-on-Modules (SoMs). Vereinfachen Sie die Entwicklung und die Einhaltung von Cybersicherheitsvorgaben mit Torizon OS.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Torizon

Downloads

Betriebssystem (BS)

TORIZON-OS Kostenloses, quelloffenes Industrial Embedded-Linux-Betriebssystem

Unterstützte Produkte und Hardware

TORIZON-OS Kostenloses, quelloffenes Industrial Embedded-Linux-Betriebssystem

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Torizon.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.