TS3A227ESW-LINUX

TS3A227ESW-LINUX

Überblick

The Linux driver supports the TS3A227E Autonomous Audio Accessory Detection and Configuration Switch. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the Linux Sound SoC Component framework.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • ts3a227e

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/ts3a227e.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/ts3a227e.txt
  3. sound/soc/codecs/ts3a227e.h

Source Files

sound/soc/codecs/ts3a227e.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/sound/ts3a227e.txt

Other Files

sound/soc/codecs/ts3a227e.h

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: SND_SOC_TS3A227E [=y]Type  : tristatePrompt: TI Headset/Mic detect and keypress chip  Location:    -> Device Drivers      -> Sound card support (SOUND [=y])        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])            -> CODEC drivers  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:847  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selected by: SND_SOC_INTEL_CHT_BSW_MAX98090_TI_MACH [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && X86_INTEL_LPSS && I2C [=y] && ACPI || SND_SOC_ROCKCHIP_MAX98090 [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SND_SOC_ROCKCHIP [=y] && I2C [=y] && GPIOLIB [=y] && CLKDEV_LOOKUP [=y] || SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos