TS3USB221AEVM

Evaluierungsmodul für TS3USB221A

TS3USB221AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TS3USB221AEVM is an evaluation module (EVM) for the TS3USB221A high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The TS3USB221AEVM lets signal pass with minimum edge and phase distortion, integrates ESD protection cells on all pins, and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two corresponding outputs. This EVM demonstrates the low bit-to-bit skew, high channel-to-channel noise isolation, and compatibility with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps), that is possible when using the TS3USB221A in high-speed signaling applications.

Merkmale
    • VCC operation at 2.5 V and 3.3 V
    • VI/O accepts signals up to 5.5 V
    • 1.8-V compatible control-pin inputs
    • Low-power mode when OE is disabled (1 mA)
    • rON = 6Ω (maximum)
    • ΔrON = 0.2 Ω (typical)
    • Cio(on) = 6 pF (typical)
    • Low-power consumption (30 mA maximum)
    • High bandwidth (900 MHz typical)
    • ESD performance tested Per JESD 22:
      • 7000-V Human-Body Model (HBM)
      • 1000-V Charged-Device Model (CDM)
    • ESD performance I/O to GND:
      • 12000-V Human-Body Model (HBM)
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TS3USB221 Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TS3USB221AEVM — Evaluierungsmodul für TS3USB221A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TS3USB221AEVM Evaluierungsmodul für TS3USB221A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 26.10.2009
Zertifikat TS3USB221AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TS3USB221EEVM TS3USB221E-Evaluierungsmodul TS3USB221EVM TS3USB221-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos