TS3USB221EEVM

TS3USB221EEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TS3USB221EEVM is an evaluation module for the Texas Instruments high-speed USB 2.0 (480-Mbps) 1:2 multiplexer/demultiplexer switch. The USB221EEVM allows signals to pass with minimum edge and phase distortion, integrates IEC-level ESD protection cells on all pins, and also multiplexes differential signals from a common USB input to one of two corresponding outputs. This evaluation module demonstrates the low bit-to-bit skew, high channel-to-channel noise isolation, and compatibility with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps), that is possible when using the TS3USB221E in high-speed signaling applications.

Merkmale
  • VCC Operation at 2.5 V and 3.3 V
  • VI/O Accepts Signals up to 5.5 V
  • 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
  • Low-Power Mode When OE Is Disabled (1 mA)
  • rON = 6Ω Maximum
  • ΔrON = 0.2Ω Typical
  • Cio(on) = 6pF Typical
  • Low Power Consumption (30 mA Maximum)
  • High Bandwidth (1 GHz Typical)
  • ESD Performance Tested Per JESD 22:

  • 7000-V Human-Body Model (HBM)
    1000-V Charged-Device Model (CDM)
  • ESD Performance I/O to GND:

  • 12000-V Human-Body Model (HBM)
    7000-V Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer
TS3USB221 — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s) TS3USB221A — Highspeed-1:2-Mux/Demux-Switch mit USB 2.0, Einzelaktivierung und ESD-Schutz TS3USB221E — Schneller 1:2-Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit Freigabesignal für USB 2.0 (480 Mbit/s)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TS3USB221EEVM — TS3USB221E Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TS3USB221EEVM — TS3USB221E Evaluation Module
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
* EVM User's guide TS3USB221/A/E Evaluation Module User’s Guide (Rev. A) 26.10.2009
Zertifikat TS3USB221EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TS3USB221AEVM — Evaluierungsmodul für TS3USB221A TS3USB221EVM — TS3USB221-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos