TSMU818A045EVM

TSMU818A045EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TSMU818A045EVM-Platine verfügt über acht Ausgangskanäle, die über die grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) des EVM programmierbar sind, mit auswählbaren Jumpern für andere externe Einstellungen. Die Steuerung der Platine erfolgt über eine USB-Verbindung mit einem PC über ein FTDI-Gerät, auf dem die GUI-Software des TSMU818A045EVM ausgeführt wird. Verwenden Sie optional einen FMC-Steckverbinder, der LPC und HPC auf dem TSMU818A045EVM mit einer FPGA-Platine wie der TSWDC155EVM unterstützt, um die Platine ohne die Kommunikationslatenz des USB-Pfads zu steuern.

Merkmale
  • Acht Ausgangsanschlüsse zur Evaluierung des TSMU818A045 in verschiedenen Konfigurationen (unipolare, bipolare und asymmetrische Bereiche)
  • Integrierte VREF-Unterstützung
  • FT4232 schreibt einfach in den PMU mit der Software von TSMU818A045EVM
  • FMC-Schnittstellenunterstützung für FPGAs.
  • Auf der Platine integrierter 8-Kanal-SAR-ADC, 18 Bit, 500 kSPS, 2 MSPS, der MVI- und MON-Ausgänge simultan wandelt
  • Zusätzliche Signalaufbereitung für externe ADC-Schnittstellen
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
TSMU818A045 — 8-Kanal, 45 V-Ausgang, hochkapazitiver Antrieb, Parametrische Messeinheit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TSMU818A045EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 01.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos