TSU6721EVM

TSU6721EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TSU6721EVM is designed to evaluate and demonstrate the functionality of TI’s TSU6721 micro-USB switch. The TSU6721EVM can be used as a standalone system or paired with the MSP-EXP430G2 LaunchPad to facilitate power and I2C communication. When paired with the LaunchPad, The TSU6721EVM GUI can be used to read from or write to internal registers of the TSU6721 micro-USB switch, allowing the user to control the switching mechanism through I2C.

Merkmale
  • Software GUI to read and write TSU6721 registers
  • Micro-B and Mini-B ports for evaluation using external devices
  • Interface pins for MSP-EXP430G2 LaunchPad
  • Audio jack for audio path evaluation
  • Through path for signal integrity evaluation
USB-Redriver & -Multiplexer
TSU6721 — USB Port Multimedia-Lastschalter unterstützt USB, UART, AUDIO, ID, MIC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSU6721EVM — TSU6721EVM: Micro-USB Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSU6721EVM — TSU6721EVM: Micro-USB Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC671 — TSU6721EVM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
USB-Redriver & -Multiplexer
TSU6721 — USB Port Multimedia-Lastschalter unterstützt USB, UART, AUDIO, ID, MIC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TSU6721EVM — TSU6721EVM: Evaluierungsmodul für Micro-USB-Schalter

SLAC671 — TSU6721EVM Software

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 21.05.2014
Produkte
USB-Redriver & -Multiplexer
TSU6721 — USB Port Multimedia-Lastschalter unterstützt USB, UART, AUDIO, ID, MIC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TSU6721EVM — TSU6721EVM: Evaluierungsmodul für Micro-USB-Schalter

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac671 or www.ti.com/lit/xx/slac671/slac671.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC671. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TSU6721EVM Micro-USB Switch Evaluation Module 29.05.2014
Zertifikat TSU6721EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos