TSW1418EVM

TSW1418EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TSW1418EVM ist eine Datenerfassungskarte der Einstiegsklasse für die FMC-Schnittstelle, die zur Leistungsevaluierung von Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) eingesetzt wird. Der TSW1418EVM wird zur Demonstration der im Datenblatt angegebenen Leistungsdaten verwendet, indem die abgetasteten Daten über eine LVDS- (Low-Voltage Differential Signaling) oder CMOS-Schnittstelle (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) erfasst werden, wenn ein hochwertiger, jitterarmer Takt und eine hochwertige Eingangsfrequenz verwendet werden. Mit Xilinx®-basierter Firmware ist der TSW1418EVM dynamisch konfigurierbar und unterstützt LVDS-Geschwindigkeiten bis zu 950 Mbit/s und bis zu 18 Datenausgänge. Zusammen mit der zugehörigen grafischen Benutzeroberfläche High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro GUI) ist der TSW1418EVM ein Komplettsystem zur Erfassung und Auswertung von Datenproben aus ADC EVMs.

Merkmale
  • Schnelle Bewertung der Leistungsfähigkeit von Hochgeschwindigkeits-LVDS-Datenwandlern mit der High-Speed Data Converter Pro Software (DATACONVERTERPRO-SW)
  • 400-poliger Samtec™ SEARAY™-Steckverbinder für direkten Anschluss an LVDS-ADC-EVMs
  • 21 LVDS-Paare, 5 Taktpaare
  • Integrierte USB-Schnittstelle versorgt die Platine auch mit Strom
  • Xilinx Artix-7-FPGA

  • TSW1418-Evaluierungsmodul
  • USB-Kabel

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC3581 — Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3582 — Rauscharmer Einkanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3583 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch, geringer Latenz ADC3681 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 10 MSPS, mit extrem niedrigem Stromverbrauch und niedriger Lat ADC3682 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 25 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz ADC3683 — Rauscharmer Zweikanal-ADC, 18 Bit, 65 MSPS, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringer Latenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW1418EVM — Data capture evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW1418EVM — Data capture evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLAR173.ZIP (45317 KB)
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
* EVM User's guide TSW1418 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 14.11.2023
Zertifikat TSW1418EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADC3669EVM — ADC3669 – Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos