TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM

Überblick

Betriebsspannung des Systems: 9~16 V
Nennspannung: 14 V
CLTC-Energieverbrauch ≤140 mA
Systemruhestrom: ≤1 mA (Bluetooth-Kommunikationsfunktion ist ausgeschaltet) ≤10 mA (Bluetooth-Kommunikationsfunktion ist aktiviert)
Arbeitstemperatur: -40 ℃~125 ℃
Lebensdauer: 10 Jahre

  • Zentriert auf dem Fahrzeug, beträgt der Abstand der Fernbedienung mehr als 30 Meter innerhalb eines 360-Grad-Bereichs
  • Die Bluetooth-Kommunikationsfrequenz ist 2,4GHz
  • Die Positioniergenauigkeit innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs beträgt weniger als 20 cm
  • Die Bluetooth-Verbindungszeit beträgt zum ersten Mal weniger als 1,5 s und zum nicht ersten Mal weniger als 0,5 s
  • Die Bluetooth-Zertifizierungsdistanz beträgt 30 m ± 1,5 m, die Bluetooth-Verbindungsdistanz beträgt 50 m ± 1,5 m
  • Willkommen Abstand 3~5 Meter
  • Fähigkeit, genau zu erkennen, ob sich das Mobiltelefon im Auto befindet
  • Sowohl Erstverbindung als auch nicht Erstverbindung verfügen über eine stille Verbindungsfunktion

Bluetooth-Chip:

  • AEC-Q100-qualifiziert
  • Unterstützt Bluetooth 5,0 und höher
  • 2,4GHz HF-Transceiver
  • Extrem hohe Empfangsempfindlichkeit -96dBm im energieeffizienten Bluetooth-Modus
  • Unterstützt Raten von 1Mbps und 2Mbps
  • Unterstützt parallele Multiprotokolle
  • Unterstützt mehrere Protokolle von BLE und ANT
  • Antenne kann als Richtantenne oder Rundstrahlantenne konfiguriert werden

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

HY-42Q155 — AUTO-PEPS-SYSTEM – BNCM

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-42Q155 — AUTO-PEPS-SYSTEM – BNCM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

HY-42Q166 — AUTO-PEPS-System-BT-Antenne 1

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-42Q166 — AUTO-PEPS-System-BT-Antenne 1

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

HY-42Q188 — AUTO-PEPS-System-BT-Antenne 2

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-42Q188 — AUTO-PEPS-System-BT-Antenne 2

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.