TTC-3P-BLE-CGM-SIP

Überblick

TTC konzentriert sich seit vielen Jahren auf drahtlose Kommunikationstechnologien und -Anwendungen und hat sich auf die Anwendung von Produktprotokollstacks wie BLE, WLAN, NFC, ZigBee, Thread, Systemkompatibilität, Multi-Device-Interkonnektivität, umfassende Rollenanwendungen und komplexe Positionierungsalgorithmen spezialisiert. 

SR-2340220I1N verwendet einen Glukosesensor für die kontinuierliche Überwachung. Der BLE-Chip integriert den Algorithmus für die Blutzuckeranalyse und überträgt verschlüsselte Daten sicher über das BLE-Protokoll an ein Mobiltelefon. Benutzer können Überwachungsdiagramme und -daten über die App abrufen.
SR-2340220I1N unterstützt Dauerbetrieb für mehr als 15 Tage.

Merkmale
  • Leistungsstarker 48-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-Prozessor, 512 KB Flash, 12 KB ROM
  • Unterstützt OTA (Over-the-Air Upgrade)
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R5 Bluetooth-, Zigbee- und Thread-Drahtlos-MCU, extrem niedriger Standby-Strom, 512 kB Flash und +8 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

SR-2340220I1N — CGM-SIP CC2340

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-2340220I1N CGM-SIP CC2340

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.