TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE

Überblick

TTC konzentriert sich seit vielen Jahren auf drahtlose Kommunikationstechnologien und -Anwendungen und hat sich auf die Anwendung von Produktprotokollstacks wie BLE, WLAN, NFC, ZigBee, Thread, Systemkompatibilität, Multi-Device-Interkonnektivität, umfassende Rollenanwendungen und komplexe Positionierungsalgorithmen spezialisiert. 
Das HY-330001-Modul basiert auf dem CC3300 von TI als Kerndesign eines Wi-Fi®-6-Drahtlosmoduls. WLAN unterstützt IEEE 802.11b/g/n/ax MAC, Basisband- und HF-Transceiver, 2,4 GHz, 20 MHz, Single-Space-Streaming, hardwarebasierte Verschlüsselung und Entschlüsselung, unterstützt WPA2 und WPA3, unterstützt 4-Bit-SDIO-Host-Schnittstelle und Anwendungsdurchsatz von bis zu 50 Mbps. Das Modul ist mit einem 44-Pin-Stanzloch verpackt. Die Größe ist 12*12*2,5 mm inklusive Abschirmabdeckung.

Merkmale
  • Wi-Fi 6 (802.11ax)
  • Companion-IC für jeden Prozessor oder MCU-Host, der einen TCP/IP-Stack ausführen kann
  • Integrierter 2,4-GHz-PA für vollständige Drahtloslösung mit bis zu +20,5 dBm Ausgangsleistung
  • Betriebstemperatur: – 40 °C bis +105 °C
  • Anwendungsdurchsatz bis zu 50 Mbit/s
WLAN-Produkte
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

HY-330001 — WLAN-Kommunikationsmodul für IoT-Netzwerkmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-330001 — WLAN-Kommunikationsmodul für IoT-Netzwerkmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.