TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES

Überblick

Unterstützung von IEEE 802.15.4g, g, IP-fähigen Smart Objects (6LoWPAN), Wireless M-Bus, KNX-Systemen, Wi-SUN™ und proprietären Systemen. Unterstützt OTA (Over-the-Air Upgrade) und Fernkommunikation. 315-, 433-, 470-, 500-, 779-, 868-, 915-, 920-MHz-ISM- und SRD-Systeme.,

Der CC1312R-Baustein ist ein multiprotokollfähiger Sub-1 GHz Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) zur Unterstützung von IEEE 802.15.4g, IPv6-fähigen intelligenten Objekten (6LoWPAN), MIOTY®, Wi-SUN®, proprietären Systemen, einschließlich des TI 15.4-Stack (Sub-1 GHz). Der Baustein ist optimiert für energieeffiziente drahtlose Kommunikation und erweiterte Sensorik in Gebäudesicherheitssystemen, HLK, intelligenten Zählern, Medizintechnik, kabelgebundenen Netzwerken, tragbaren Elektronikgeräten, Märkte für & Heimkino, Home Entertainment und vernetzte Peripheriegeräte. 
Unterstützt ISM- und SRD-Systeme mit 169, 433, 470 bis 510, 868 und 902 bis 928 MHz.

Der CC1352P-Baustein ist ein Multiprotokoll- und Multiband-Sub-1 GHz- und 2,4 GHz-Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) mit Unterstützung für Thread, ZigBee, Bluetooth 5,2 Low Energy, IEEE 802.15.4g, IPv6-fähige intelligente Objekte (6LoWPAN), MIOTY, Wi-SUN, proprietäre Systeme, einschließlich des TI 15,4-Stacks (Sub-1 GHz und 2,4 GHz) und gleichzeitiges Multiprotokoll über einen Dynamic Multiprotocol Manager (DMM)-Treiber. Der CC1352P7 basiert auf einem Arm® Cortex® M4F-Hauptprozessor und ist für drahtlose Low-Power-Kommunikation und erweiterte Sensorik in Stromnetzinfrastruktur, Gebäudeautomation, Einzelhandelsautomation, Unterhaltungselektronik und Medizintechnik optimiert.

CC1350 ist ein innovativer drahtloser Dualband-Mikrocontroller, der die Frequenzbänder Sub-1 GHz und 2,4 GHz unterstützt und der weltweit erste solcher Mikrocontroller ist. Es ist mit einem leistungsstarken Arm® Cortex®-M3 Prozessor mit einem EEMBC CoreMark® Score von 142 und einem EEMBC ULPBench™ Score von 158 ausgestattet. Der CC1350 bietet Taktraten von bis zu 48 MHz, 128 KB systemprogrammierbaren Flash-Speicher, 8 KB SRAM-Cache und 20 KB SRAM mit niedrigem Stromverbrauch. Er unterstützt OTA-Updates, verfügt über einen unabhängigen energieeffizienten Sensorcontroller und umfangreiche Peripheriegeräte wie Timer, ADC, UART, SPI, I2C und RTC. Der CC1350 ist außerdem mit einem AES-128 Sicherheitsmodul und True Random Number Generator (TRNG) ausgestattet und unterstützt acht kapazitive Tasten.

Der CC430 ist ein kompaktes, energieeffizientes System-on-Chip (SoC) für die drahtlose Kommunikation, das für batteriebetriebene Geräte und Energy-Harvesting-Geräte entwickelt wurde. Es verfügt über einen 16 Bit-Mikrocontroller, einen Systemtakt von bis zu 20 MHz und arbeitet in einem Spannungsbereich von 2 V bis 3,6 V. Mit einem Standby-Stromverbrauch von nur 2,0 µA und einer kurzen Aufweckzeit aus dem Standby-Modus ist der CC430 für Energieeffizienz optimiert.
Er verfügt über mehrere Kommunikationsschnittstellen, einen 12-Bit-ADC, eine Echtzeituhr, einen Komparator und Optionen für die LCD-Ansteuerung. Die Sicherheit wird durch AES-Verschlüsselung und einen Hardware-Multiplikator erweitert. Der HF-Transceiver unterstützt verschiedene Frequenzbänder und Datenraten bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit und Empfängerselektivität. Die Einhaltung gesetzlicher Standards und die Unterstützung des drahtlosen M-Bus-Protokolls machen den CC430 vielseitig für Anwendungen, die eine drahtlose Kommunikation mit geringem Stromverbrauch erfordern.

Merkmale
  • Umfangreiche und skalierbare GPIO: Bis zu 30, große Entfernung: 2500M, geringer Stromverbrauch: <1 uA, mehrere kostengünstige Lösungen &mehrere Antennenmodi.
  • Umfangreiche und skalierbare GPIO: Bis zu 30, große Entfernung: 1000M, geringer Stromverbrauch: <1 uA, mehrere kostengünstige Lösungen &mehrere Antennenmodi .
  • Umfangreiche und skalierbare GPIO: Bis zu 26, große Entfernung: 1400M, geringer Stromverbrauch: <1 uA, mehrere kostengünstige Lösungen &mehrere Antennenmodi.
  • Umfangreiche und skalierbare GPIO: Bis zu 10, große Entfernung: 600M, geringer Stromverbrauch: <1 uA, mehrere kostengünstige Lösungen &mehrere Antennenmodi.
  • Umfangreiche und skalierbare GPIO: Bis zu 30, große Entfernung: 1000M, geringer Stromverbrauch: <1 uA, mehrere kostengünstige Lösungen &mehrere Antennenmodi.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

HY-131001IC — SUB-1GHz-Module

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-131001IC — SUB-1GHz-Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

HY-131201IC — SUB-1GHz-Module

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-131201IC — SUB-1GHz-Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

HY-135004IC — HY-135004IC

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-135004IC — HY-135004IC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

HY-1352P7PC — SUB-1GHz-Module

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-1352P7PC — SUB-1GHz-Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

HY-430001IC — SUB-1GHz-Module

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-430001IC — SUB-1GHz-Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.