TTC-3P-WBMS-MODULE

Überblick

TTC konzentriert sich seit vielen Jahren auf drahtlose Kommunikationstechnologien und -Anwendungen und hat sich auf die Anwendung von Produktprotokollstacks wie BLE, WLAN, NFC, ZigBee, Thread, Systemkompatibilität, Multi-Device-Interkonnektivität, umfassende Rollenanwendungen und komplexe Positionierungsalgorithmen spezialisiert. 
Der SimpleLink™ CC2662R-Q1-Baustein mit 2,4 GHz ist ein AEC-Q100-konformer drahtloser Mikrocontroller (MCU) für drahtlose Automobilanwendungen. Der Baustein ist für die energieeffiziente drahtlose Kommunikation in Anwendungen wie Batteriemanagementsystemen (BMS) und Kabelersatz optimiert. 
Die Größe des HY-26R101CC-Moduls ist 25,2 × 15,2 × 2,7 mm.

Merkmale
  • Leistungsstarker 48 MHz Arm® Cortex®-M4F-Prozessor, 352 KB Flash, 256 KB ROM    
  • Programmierbare Funkeinheit mit Unterstützung von SimpleLink™ WBMS    
  • Unterstützt OTA (Over-the-Air Upgrade)    
  • Umgebungstemperaturbereich in Betrieb: – 40 °C bis +105 °C
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2662R-Q1 — Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

HY-26R101CC — WBMS-Kommunikationsmodul für Fahrzeuge

Unterstützte Produkte und Hardware

HY-26R101CC — WBMS-Kommunikationsmodul für Fahrzeuge

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.