TTC-CHANNEL-SOUNDING-MOD

Überblick

Das SR-2755020C1N-Modul ist ein 2,4-GHz-Drahtlos-Mikrocontroller (MCUs) für Bluetooth® Low Energy (6.x und zukünftige Versionen), ZigBee (3.0 und zukünftige Versionen), Thread (1.3 und zukünftige Versionen), Matter (1.2 und zukünftige Versionen) und proprietäre 2,4-GHz-Anwendungen. Diese Bausteine sind für die energieeffiziente drahtlose Kommunikation mit OAD-Unterstützung (Over-the-Air-Download) für die Märkte Gebäudeautomation (drahtlose Sensoren, Lichtsteuerung, Beacons), Haushaltsgeräte, Bestandsverfolgung sowie Medizin- und Unterhaltungselektronik (Spielzeuge, HID, Eingabestifte) optimiert. 
BLE-IC: CC2755R10 6*6*0,9 mm, 40 Pins.

Merkmale
  • Unterstützung für Bluetooth® Low Energy 6.0.     
  • Unterstützung für Bluetooth®-Channel-Sounding-Technologie und Algorithmenverarbeitungseinheit (Algorithm Processing Unit, APU)    
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen für verbundene drahtlose MCUs, HSM    
  • Unterstützung von Arm®-CDE-Befehlen (Custom Data Extension) für schnelleres maschinelles Lernen    
  • Design mit zwei Antennen    
  • Erweiterte Temperaturunterstützung mit geringstem Standby-Strom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

SR-2755020C1N — Positionierung des Channel Sounding

Unterstützte Produkte und Hardware

SR-2755020C1N Positionierung des Channel Sounding

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.