TUSB1044AEVM

TUSB1044AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TUSB1044A ist ein USB Type-C®-Redriver-Switch im alternativen Modus, der Datenraten bis zu 10 Gbps unterstützt. Dieser protokollunabhängige lineare Redriver kann andere USB Typ-C-Schnittstellen im alternativen Modus, einschließlich DisplayPort™ unterstützen. Der TUSB1044A unterstützt außerdem USB 3,2-Datenraten von bis zu 20 Gbps im USB 3.2 x2-Modus.

Merkmale
  • Plug & Play
  • Betrieb im DisplayPort-Senken-Modus
  • Es ist eine externe Stromversorgung über 5 V DC IN erforderlich
  • Verwendung mit älteren USB- oder USB Typ-C-Systemen zu Evaluierungszwecken
USB-Redriver & -Multiplexer
TUSB1044A — Mehrprotokollfähiger bidirektionaler Linear-Redriver, USB Typ-C, 10 Gbit/s, 3,2 x 2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TUSB1044AEVM — TUSB1044A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TUSB1044AEVM — TUSB1044A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TUSB1044A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.03.2025
Zertifikat TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 05.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos