TX73L64EVM

TX73L64EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TX73L64EVM wird zur Evaluierung des Bausteins TX73L64 mit verschiedenen Antriebsstärken, Spannungspegeln und Modi des Bausteins verwendet. das Evaluierungsmodul umfasst alle erforderlichen Steuersignale und eine integrierte Stromerzeugung, was den Bedarf an externen Geräten reduziert. Das Evaluierungssystem beinhaltet auch GUI-Software für Microsoft® Windows® für die einfache Programmierung verschiedener Modi und Muster in das Gerät.

Merkmale
  • 64-kanaliger 3-stufiger Impulsgeber
  • Aktiver Sende-/Empfangsschalter (T/R)
  • Unterstützt serielle CMOS-Programmierschnittstelle (maximal 50 MHz)
  • On-Chip-Sendestrahlformer
  • LNA mit maximaler Verstärkung von 24 dB und HD2 von – 55 dBc und HD3 von 40 dBc bei 5 MHz

  • Mini-USB-Kabel

Ultraschall-AFEs
TX73L64 — 3-stufiger 1-A-Impulsgeber mit 64 Kanälen sowie integriertem Übertragungs-Strahlformer und rauscharm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Das Benutzerhandbuch ist verfügbar. Jetzt anfordern

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TX73L64EVM — TX73L64 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TX73L64EVM — TX73L64 – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos