TXE81XXEVM

TXE81XXEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TXE81XXEVM ermöglicht die Evaluierung der TXE81XX-Familie von SPI-E/A-Expandern. Dieses EVM unterstützt die Bausteine TXE8116, TXE8124 und TXE8148 (16 Bit, 24 Bit bzw. 48 Bit) im bedrahteten Gehäusetyp DGS (24 und 32) und DGG (56). Das EVM bietet Zugriff auf zahlreiche Prüfpunkte und Stiftleisten, um die umfangreiche Anzahl von E/As zu unterstützen, die von jedem Expander bereitgestellt werden. Die Kombination aus Steckern und Buchsen auf der Leiste ermöglicht einfache Shunt-Verbindungen.

Merkmale
  • Stromversorgung über USB (Optionen mit 5 V und 3,3 V)
  • Option für externe Stromversorgung
  • ICC-Stiftleiste zur Strommessung (für Stromverbrauchsmessungen)
  • Stiftleiste mit verschiedenen Steckern und Buchsen + Prüfpunkte für schnelle Prüfungen
  • Auf der Platine integrierte USB2ANY-Schnittstelle für eine schnelle Einrichtung des SPI-Treibers
  • Die auf der Platine integrierte USB2ANY-Schnittstelle arbeitet mit einer Online-GUI in der Cloud oder per Download auf den Desktop
  • LEDs für visuelle Rückmeldungen (Port, /RESET, /INT)
  • Stiftleiste zur Aktivierung/Deaktivierung der LEDs
  • Zusätzliche Prüfpunkte und Stiftleisten für SPI-Anschlüsse (SDI/SDO/SCLK/CS)
  • Kann mit externen Treibern wie MSPM0, TP Aardvark, TP Cheetah, TP Promira, Arduino und ESP32 verwendet werden
  • Kippschalter mit manuellem Reset zum Zurücksetzen des SPI auf den E/A-Expander
  • Reihenschaltung möglich zwischen mehreren TXE81XXEVM-Bausteinen
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)
TXE8116 — 16-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern TXE8116-Q1 — 16-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander für die Automobilindustrie mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren TXE8124 — 24-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern TXE8124-Q1 — Automotive 24-bit SPI bus I/O expander with interrupt, reset, and I/O configurable registers TXE8148 — 48-Bit-SPI-Bus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und E/A-konfigurierbaren Registern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXE81XXEVM — TXE81XX – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXE81XXEVM — TXE81XX – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TXE81XXEVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 13.05.2026
Anwendungshinweis How to Use SPI Daisy Chaining with TXE81XX Devices (Rev. A) PDF | HTML 08.05.2026
Zertifikat TXE81XXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15.05.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos