TXV0108-EVM

TXV0108 – Evaluierungsmodul

TXV0108-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TXV0108 ist eine benutzerfreundliche Plattform zur Evaluierung von Funktionen und der Leistung des TXV0108. Das EVM verfügt über optionale Schaltkreise und Jumper. Damit kann das Gerät für verschiedene Anwendungen konfiguriert werden. Das Gerät bietet Optionen für feste und richtungsgesteuerte Spannungsübertragung mit geringem Versatz und geringem Jitter. Der Ausgang kann über eine dedizierte Ausgangsaktivierungsfunktion (OE) aktiviert und deaktiviert werden.

Merkmale
  • SMA-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeits-Datendurchsatz
  • Abschlusswiderstände mit 50 Ω zur Impedanzsteuerung
  • Pull-up- oder Pull-down-Widerstände zur Vermeidung von potenzialfreien Eingängen und Flexibilität für kapazitives Laden auf alle Daten-E/A-Pins
  • Jumper-Prüfpunkte zum Sondieren von Ein- und Ausgangssignalen
  • OE-Steuerung zum Deaktivieren und Aktivieren der Ausgänge und DIR-Steuerung zum Konfigurieren der A-zu-B- oder B-zu-A-Spannungsumsetzung
  • Entwickelt und optimiert für Versatzmessungen im Picosekunden-Bereich
Spannungsumsetzer
SN74AVC8T245 Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä SN74AVC8T245-Q1 Bus-Transceiver, Auto-Produktkatalog, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzu SN74AXC8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung SN74AXC8T245-Q1 Bustransceiver f. Automobilind., 8 Bit, Doppelversorgung, m. konfig. Spannungsums., Tri-State-Ausg. SN74LVC8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State SN74LVC8T245-Q1 Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 8 Bit, Doppelversorgung, mit Spannungsumsetzung und Tri- SN74LXC8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au SN74LXC8T245-Q1 8-Bit-Transceiver, Doppelversorgung, große Spannungsebenen-Umsetzer, für die Automobilindustrie mit TXV0108 Richtungsgesteuerter 8-Kanal-Spannungsumsetzer mit zwei Versorgungsspannungen TXV0108-Q1 Richtungsgesteuerter 8-Kanal-Spannungsumsetzer mit doppelter Spannungsversorgung für die Automobilin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TXV0108-EVM — TXV0108 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TXV0108-EVM TXV0108 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TXV010xEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 05.02.2024
Zertifikat TXV0108-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 27.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos