UCC14240EVM-052

UCC14240EVM-052

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC14240-Q1 ist ein DC/DC-Wandlermodul mit 2,0 W von 3 kVRMS, isolierter Leistung in einem flachen, 3,5 mm breiten SOIC-integrierten Gehäuse. Das EVM UCC14240EVM-052 kann von 21 V < VIN < 27 V betrieben werden und ist für Doppelausgänge von VDD = +15 V und VEE = ‑5 V konfiguriert. Dies demonstriert typische Vorversorgungsspannungen, die von IGBT- und SiC-Gate-Treiber-ICs benötigt werden, die in Hochspannungs-, Industrie- und Automobil-Wechselrichtern, Batteriemanagementsystemen, Ladestationen und verschiedenen isolierten Geräteanwendungen eingesetzt werden.

Merkmale
  • UCC14240-Q1 2,0-W-DC/DC-Wandlermodul mit Dual-, VDD-, VEE-Ausgängen für SiC- und IGBT-Gate-Treiber-IC-Bias
  • Transformator, Leistungsstufe und Steuerung vollständig integriert in ein niedriges Gehäuse mit einer Breite von 12,8 x 7,55 x 3,55 mm, 36-poliges SOIC Gehäuse
  • AEC-Q100, volle Nennleistung bis zu 105 C, 3,5-pF Isolationskapazität, SSM-Frequenzmodulation und niedrige elektromagnetische Emissionen
  • 3-kVRMS-Isolierung, Überspannungsschutz (Eingang), Überspannungsschutz (Ausgang), Leistungsbegrenzung, Power-Good, Aktivierung und integrierter Sanftanlauf
  • Das EVM zeigt die wichtigsten Funktionen für SiC- und IGBT-Gate-Drive-Bias-Anwendungen in einer einfach zu bedienenden Testplattform
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)
UCC14240-Q1 — DC-DC-Modul mit hoher Dichte, Isolierung (> 3 kVRMS), 2,0 W, 24 Vin, 25 Vout, für die Automobilin UCC14241-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 2 W, 24 V Vin, 25 V Vout, >5 kVRM UCC15240-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC/DC-Modul für die Automobilindustrie, 2,5 W, 24 Vin, 25 Vout, >3 kVRMS< UCC15241-Q1 — Isoliertes, hochdichtes DC-DC-Modul für die Automobilindustrie, 2,5 W, 24 Vin, 25 Vout, >5 kVRMS<
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 Gate-Treiber-Bias für isolierten 2,0-W-DC/DC-Wandler mit zwei Ausgängen – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 Gate-Treiber-Bias für isolierten 2,0-W-DC/DC-Wandler mit zwei Ausgängen – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the UCC14240EVM-052 for Biasing Traction Inverter Gate Driver ICs (Rev. C) PDF | HTML 24.08.2023
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15.05.2026
Zertifikat UCC14240EVM-052 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos